Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rincon Pathway Bollard
Rincon Pathway Bollard
Rincon Pathway Bollard
Rincon Pathway Bollard
Rincon Pathway Bollard

    Rincon Pathway Bollard

    Google-Übersetzung,

    Rincon vereint minimalistische Form, Edelstahlkonstruktion und die unvergleichliche Leistung von Cree®-LEDs. Die Präzisionsfertigung verleiht dem 4,5-Zoll-Quadratprofil Form und sorgt für ein nahezu nahtloses Erscheinungsbild.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Rincon Pathway Bollards in 4.5" square profiles and 9.5" heights can be specified with Cree® LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Rincon's stainless steel body and head cap are available in Satin finish with Ceramiloc, an invisible protective surface treatment, or durable powdercoat finish in a full range of standard and custom colors for easy tailor to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      Rincon blends a minimalist form, precise 4.5" square profile, and durable stainless steel construction. Included within this group are bollards, pathway bollards and pedestrian lighting, each with a versatile mix of options for tailoring designs to individual project requirements.

      Ceramiloc Treatment
      Ceramiloc is an invisible surface treatment that offers significantly enhanced protection from weather and graffiti and increases the maintenance ease of stainless steel. Ceramiloc combines ceramic durability with an unparalleled ability to lock out water spots, fingerprints, graffiti and more.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRincon-Pathway-Bollard
    • ProduktfamilieLighting & Security
    • ProduktgruppePathway Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting columns, brackets and bollards
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
    • OmniClassTitelLighting Bollards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit