Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating
Tangent Rail Seating

    Tangent Rail Seating

    Google-Übersetzung,

    Tangent Rail Seating besticht durch seine klare Ästhetik und die Langlebigkeit des Aluminiumdruckgusses und passt sich dank verschiedener Sitzarten und -konfigurationen an verschiedene Umgebungen an. Ideal für stark frequentierte Bereiche wie Campusgelände und Verkehrsknotenpunkte.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Backed and backless seats are available in straight and custom articulating rail configurations. Seats are available in extruded aluminum slats, FSC® 100% Cumaru hardwood slats, or stainless steel seat pans with Fade perforation. Surface mount and cast-in-place configurations available.

      Product Family
      The adaptable Tangent family includes rail seating and a table ensemble, available with backed and backless seats with aluminum or FSC®-certified hardwood seat slats or stainless steel seat pans as well as sleek LED bollards to round out the mix.

      Ideal Environments
      Built to last in high-traffic public settings, Tangent is ideal for corporate campuses, healthcare facilities, colleges and universities, transportation hubs and more.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTangent-Rail-Seating
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit