Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle
Tonyo Litter & Recycling Receptacle

    Tonyo Litter & Recycling Receptacle

    Google-Übersetzung,

    Tonyos äußerst anpassungsfähiger Rahmen zeichnet sich durch eine stromlinienförmige Ästhetik und robuste, pflegeleichte Materialien aus und dient als Leinwand für endlose individuelle Anpassungen an eine große Bandbreite von Umgebungen und Abfallsammlungsanforderungen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Tonyo Receptacles can be specified with bodies and doors in FSC® 100% Cumaru hardwood slats or powdercoated stainless steel with or without perforations. Receptacles lids, sidebars, bases, and optional rain cover in powdercoated aluminum. Tonyo Receptacles may be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 30-, 36-, and 60-gallon capacities with fire-rated liners. 30- and 36-gallon models are available in single- or split-stream configurations; 60-gallon models are available as split-stream only.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening. Graphics are printed on the back of clear, lightly textured polycarbonate, protecting them from wear over time.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTonyo-Litter-Recycling-Receptacle
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeLitter & Recycling Receptacles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_12_71_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefuse and recycling separators
    • Klassifizierung11 82 23
    • Format2014TitelRecycling Equipment
    • OmniClassNummer23-27 59 00
    • OmniClassTitelRecycling Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit