Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair

    Vaya Chair

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrer entspannten Form und den eleganten Proportionen verleiht die Vaya-Stuhl jedem Außenbereich eine mühelose Präsenz. Erhältlich in 100 % FSC®-zertifiziertem Cumaru-Holz oder pulverbeschichtetem Aluminium, bietet sie zwei unterschiedliche Interpretationen desselben formschönen Designs.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Vaya Chair's powdercoated cast aluminum frame with integral armrests can be specified for freestanding with black nylon feet or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVaya-Chair
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-11 29 13 13
    • OmniClassTitelExterior Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit