Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table

    Vaya Table

    Google-Übersetzung,

    Die Vaya-Linie ist für jahrelangen Gebrauch konzipiert und präsentiert eine frische Interpretation von Outdoor-Loungemöbeln in verschiedenen Umgebungen. Jedes Vaya-Design behält die leichte Optik bei, verfügt aber über ein beachtliches Gewicht und eine Haptik für eine solide und dennoch vielseitige Platzierung.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Vaya Tables are available in two standard sizes: 25” x 26” side table and 25” x 52” coffee table. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats or tempered glass. Tables can be specified for freestanding or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, Vaya Tables blend the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVaya-Table
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit