Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster unico HI, frame 30 mm, double leaf Window insulated
Forster unico HI, frame 30 mm, double leaf Window insulated
Forster unico HI, frame 30 mm, double leaf Window insulated
    Forster

    Forster unico HI, frame 30 mm, double leaf Window insulated

    System für energieeffiziente Fenster, Türen und Abschlüsse Langlebig, ökologisch, 100 % Stahl Forster unico ist das revolutionäre Profilsystem für ein- und zweiflügelige Türen, für Fenster sowie für Verglasungen im Aussenbereich. Die Grundprofile bestehen zu 100 % aus recyclierbarem Stahl und enthalten keine Kunststoffisolatoren – im Gegensatz zu herkömmlichen isolierten Systemen. Diese Innovation in einzigartiger Fachwerk-Anmutung erfüllt die höchsten Ansprüche an technische und bauphysikalische Funktionen. Das ist neuste Technologie, Energieeffizienz, Ästhetik und umweltschonender Materialeinsatz für verantwortungsvolles und nachhaltiges Bauen. Forster unico Hi Forster unico Hi vereinigt alle Vorzüge des Standardsystems Forster unico mit noch höheren Isolationswerten. Das System erfüllt die neusten Anforderungen im Wärmeschutz, wie beispielsweise die EnEV 2009 (DE) und SIA 380/1 (CH). Die Bautiefe erlaubt den Einbau von 2- oder 3-fach-Isoliergläsern bis 60 mm – für UW-Werte bis 0.9 W/(m2.K). Einfach: nur zwei Komponenten werden zusätzlich benötigt, um aus Forster unico ein hochwärmegedämmtes Forster unico Hi-Element zu machen.
    Spezifikation
    • Materialvarianten: Stahl blank / Stahl bandverzinkt / Edelstahl, geschliffen, Korn 220-240 Systemmerkmale: - Ansichtsbreiten der Rahmenprofile 30–90 mm - Füllelemente bis 60 mm (3-fach-Isolierglas) - Nass- und Trockenverglasung, entspannt und entwässert - Einbrennlackierung / Pulverbeschichtung ohne Temperaturbeschränkung Wärmedämmung: Uw > 1.1 W/(m2.K) Schallschutz: bis 48 dB CE-Markierung: Nach EN 14351-1 geprüft Geprüfte Eigenschaften: - Widerstand bei Windlast (EN 12210) bis C5 / B5 - Schlagregendichtheit (EN 12208) bis E1050 - Stossfestigkeit (EN 13049) Klasse 3 - Luftdurchlässigkeit (EN 12207) bis Klasse 4 - Bedienkräfte (EN 12217) Klasse 1 - Mechanische Festigkeit (EN 13115) Klasse 4 - Dauerfunktion (EN 12400) Klasse 2 (10'000 Zyklen) Beschläge: - Systembeschläge bis 150 kg Flügelgewicht - Verdeckt liegende Beschläge für Dreh-, Drehkipp-, Stulp- und Kippflügel Weitere Ausführungsvarianten: - Einbruchhemmung WK 1, RC 2-3 nach EN 1627 - Durchschusshemmung FB4 nach EN 1522 - Brandschutz E30 / EW30 - Auswärts öffnende Fenster - Parallel-Schiebe-Kippfenster ( PSK) - NRWG nach EN 12101-2 für Dreh- und Kippflügel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow_unico_hi_30_2_leaf
    • ProduktfamilieWindow
    • Produktgruppeforster unico HI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit