Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Fenster Forster unico XS HI, Rahmen 8 mm, 1-flügelig

Unique ref.: window_unico_xs_hi_8_1_leaf
Marke: Forster
Produkt Familie: Window
Produkt Gruppe: Forster unico XS HI
Publishing Datum: 2017-04-03
Versionsnummer: 3
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
Nur 23 mm:
Bisher unerreicht schlanke Profile für wärmegedämmte Fenster

Mit der Systemergänzung Forster unico XS sind wärmegedämmte Fensterelemente und Festverglasungen mit absolut schlanksten Ansichten in einer breiten Anwendungsvielfalt möglich. Dies gilt für die verschiedenen Öffnungsvarianten ebenso, wie für die Aufnahme von Füllungen bis 60 mm, die tiefste U-Werte und hervorragende Schalldämmwerte ermöglichen.

Die einzigartige Profilkonstruktion aus 100 % Stahl eignet sich ausgezeichnet für die Sanierung von Altbauten, historischen Gebäuden und modernen Glasbauten.

Forster unico Hi

Forster unico Hi vereinigt alle Vorzüge des Standardsystems Forster unico mit noch höheren Isolationswerten. Das System erfüllt die neusten Anforderungen im Wärmeschutz, wie beispielsweise die EnEV 2009 (DE) und SIA 380/1 (CH).

Die Bautiefe erlaubt den Einbau von 2- oder 3-fach-Isoliergläsern bis 60 mm – für UW-Werte bis 0.9 W/(m2.K).

Einfach: nur zwei Komponenten werden zusätzlich benötigt, um aus Forster unico ein hochwärmegedämmtes Forster unico Hi-Element zu machen.

Materialvarianten:
Stahl blank / Stahl bandverzinkt

Systemmerkmale:
- Schmalste Ansichtsbreiten für Fensterflügel ab 55 mm, Stulpflügel ab 50 mm und Festverglasungen ab 23 mm
- Füllelemente bis 60 mm (3-fach-Isolierglas)
- Nassverglasung, entspannt und entwässert
- Einbrennlackierung / Pulverbeschichtung ohne Temperaturbeschränkung

Wärmedämmung:
- Uw > 0.9 W/(m2.K)
- Minergie zertifiziert

Schallschutz:
bis 48 dB

CE-Markierung:
Nach EN 14351-1 geprüft

Geprüfte Eigenschaften:
- Widerstand bei Windlast (EN 12210) bis C5 / B5
- Schlagregendichtheit (EN 12208) bis E1050
- Stossfestigkeit (EN 13049) Klasse 3
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207) bis Klasse 4
- Bedienkräfte (EN 12217) Klasse 1
- Mechanische Festigkeit (EN 13115) Klasse 4
- Dauerfunktion (EN 12400) Klasse 2 (10'000 Zyklen)

Beschläge:
- Verdeckt liegende Beschläge für Dreh-, Drehkipp-, Stulp- und Kippflügel

Weitere Ausführungsvarianten:
- Einbruchhemmung RC 2 nach EN 1627


Material 1: Steel
Material 2: Glass
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Switzerland

BIMobject Kategorie: Fenster - Dreh- und Kippfenster
IFC Klassifikation: Window
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Beschreibung: Window Systems
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Windows - Opening Hinge

Name Wert
Frame Material Steel
Frame Thickness 70 mm — 88 mm
Height 560 mm — 2440 mm
Integrates With Windows True
Thermal Break True
Thermal Transmittance 0.84

BIMobject®