Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated
Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated
Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated
    Forster

    Forster unico xs, frame 8 mm, double leaf Window insulated

    forster unico xs bietet wärmegedämmte Fensterelemente und Festverglasungen mit sehr schlanken Ansichten. Gleichzeitig werden vielfältige Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Dies betrifft die zahlreichen Öffnungsvarianten sowie Möglichkeiten, um sehr niedrige Uw-Werte und herausragende Schallschutzwerte zu erzielen. Die spezielle, aus 100 Prozent Stahl gefertigte Profilkonstruktion eignet sich hervorragend für die Sanierung von Altbauten und historischen Gebäuden sowie für moderne Glasbauten.

    Spezifikation
    • Technische Merkmale:

      Materialvarianten

      Stahl blank

      Stahl Zink Magnesium

      Ansichtsbreiten

      Fensterflügel mit Blendrahmen ab 48 mm

      Festverglasung ab 23 mm

      Abmessungen

      Klappfenster

      Flügelhöhe: max. 2378 mm

      Flügelbreite: max. 2378 mm

      Fläche: max. 1.85 m2

      Drehfenster

      Flügelhöhe: max. 1528 mm

      Flügelbreite: max. 778 mm

      Festverglasung (BxH): unendlich x max. 3000 mm

      Beschläge

      Verdeckt liegende Beschläge für auswärts öffnende Klappfenster, Flügelgewicht: max. 180 kg, max. Öffnungswinkel: max. 40°

      Verdeckt liegende Beschläge für auswärts öffnende Drehfenster, Flügelgewicht: max. 45 kg, Öffnungswinkel: max. 87°

      Systemmerkmale

      Bautiefe: Flügel und Rahmenprofil 70 mm

      Füllelementdicke max. 44 mm (2- und 3-fach Isolierglas)

      Design-Glashalteleisten in Aluminium und Stahl

      Nass- und Trockenverglasung

      Leistungseigenschaften*

      CE-Kennzeichnung und UKCA-Kennzeichnung nach EN 14351-1

      Wärmedämmung: UW-Wert

      Fenster bis 1.2 W/(m2K) nach EN ISO 10077-1,

      Festverglasung bis 0.8 W/(m2K) nach EN ISO 10077-1

      Widerstandsfähigkeit bei Windlast: bis Klasse A4 / B4 / C4 nach EN 12210

      Schlagregendichtheit: bis Klasse E1350 nach EN 12208

      Luftdurchlässigkeit: bis Klasse 4 nach EN 12207

      Bedienkräfte: Klasse 1 nach EN 13115

      Schalldämmung: bis Rw = 34 dB nach EN ISO 140-3 und EN ISO 717-1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow_unico_xs_8_2_leaf
    • ProduktfamilieWindow
    • Produktgruppeforster unico xs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit