Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
CLADDING THERMORY
    FPbois

    CLADDING THERMORY

    Google-Übersetzung,
    Thermory Drift: Die Produkte unserer Drift-Serie sind in sanft abgenutzten, naturgetreuen Farben erhältlich, die Ihren Oberflächen ein begehrenswertes verwittertes Aussehen verleihen. Wählen Sie zwischen einem sanften Sandton und einem verwitterten Grauton. Die luxuriös breiten Dielen und rustikalen, schicken Farben von Drift eignen sich sowohl für den Innenbereich. Thermory Ignite: Das charakteristische Drachenschuppenmuster der Thermory Ignite-Verkleidung entsteht durch Prägen und Tönen von thermisch modifiziertem Fichtenholz. Im Gegensatz zu modernem Yakisugi, das oft von Hand mit einer Fackel hergestellt wird, wird Ignite in einem täuschend flammenfreien Verfahren hergestellt. Die Produktpalette von Thermory Ignite umfasst auffällige Außen- und Innenverkleidungsplatten sowie Wandpaneele mit einer zusätzlichen Behandlung, die für die Sauna geeignet ist.
    Spezifikation
    • Thermory Drift : – Application: Interior – Species: Thermo-spruce – Modification level: Intense – Use: Interior – Finish: Painted – Texture: Brushed – Installation types: Visible – Installation methods: Screw – Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Thermory Ignite : Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals: – For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint. – For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint. Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermory
    • ProduktfamilieIndoor Panelling
    • ProduktgruppeSpruce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)211
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialFichte
    • Nettogewicht (kg)8.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit