Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail w/Panic Handle
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail w/Panic Handle

    FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail w/Panic Handle

    Google-Übersetzung,
    • Preisgekrönte U-Faktoren ab 0,37
    • Kompatibel mit allen hochsolar- und thermisch effizienten Glasarten
    • Entwickelt für die Verwendung mit vogelsicherem Glas.
    • NFRC-zertifiziert und kalifornischer Titel 24-konform
    • Unterstützt 1" Isolierverglasung
    • Elite-Tür, die genauso gut aussieht wie sie funktioniert
    • Thermische Effizienz der nächsten Stufe durch thermisch getrennte Türschienen und vertikale Türpfosten. Verwendet thermische Barrieren aus Polyamidstreben zwischen den inneren und äußeren Aluminium-Strangpresselementen.
    • Die Türgriffbeschläge sind direkt mit dem Glas verbunden und verleihen der Tür den Eindruck einer schweren Glastür. Ermöglicht durch spezielle Abstandshalter für Durchgangslöcher, die mit einer PIB-Primärdichtung und einer Silikon-Sekundärdichtung eine dauerhafte Abdichtung zwischen den Isolierglasscheiben schaffen.
    • Sehr schmale vertikale Türpfosten vervollständigen den schweren Glastür-Look. Die Pfosten verwenden unseren zum Patent angemeldeten Klemmmechanismus und Einheitsdichtungen für eine schnelle Installation und langfristige Haltbarkeit.
    • Robuste Eckverbindungen aus Edelstahl sorgen für die Integrität der Tür bei hohem Verkehrsaufkommen
    • Türschienen und -pfosten sind in Standard- und kundenspezifischer Ausführung erhältlich
    • Aspire-Türschienen sind mit unserer Unitizing-Dichtung und einem Klemmkraftkontrollmechanismus ausgestattet, der die Randdichtung des Isolierglases schützt.
    • PAS (Pivot Alignment System) in den oberen und unteren Türschienen erleichtert die Installation und Ausrichtung
    • Das Türsystem kann so konfiguriert werden, dass es mittig oder versetzt schwenkbar ist und so mit jedem Ladeneingangssystem kompatibel ist.
    • Integriertes Luft- und Wasserinfiltrationsmanagement
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfhc-aspire-glass-entrance-door-4-top-4-bottom-door-rail-panic-handle
    • ProduktfamilieArchitectural Hardware
    • ProduktgruppeAspire Insulated Glass Entrance Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit