Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DAP 95 Déco | designer 4-way linear diffuser
DAP 95 Déco | designer 4-way linear diffuser
DAP 95 Déco | designer 4-way linear diffuser
    France Air

    DAP 95 Déco | designer 4-way linear diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der DAP 95 / DAP 95 Déco vereint effiziente 4-Wege-Luftverteilung mit einem klaren, architektonischen Design. Er fügt sich perfekt in abgehängte Decken ein und bietet eine dezente und elegante Lösung für moderne Büros, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Gewerbeflächen. Die Déco-Version optimiert die optische Integration durch die Integration einer Deckenplatte in den Diffusor. Dies trägt zur Kontinuität der Deckengestaltung bei und gewährleistet gleichzeitig eine leistungsstarke Luftverteilung.

    Spezifikation
      • Linear 4-way air diffuser for supply or return air applications
      • Designed for seamless integration into modular suspended ceilings
      • Available in Standard and Déco architectural versions
      • 1 to 4 slot configurations.
      • Ceiling modules: 600 × 600 mm and 675 × 675 mm.
      • Extruded aluminium construction with galvanized steel plenum.
      • Insulated supply air plenum for enhanced acoustic and thermal performance.
      • Déco version allowing ceiling tile integration for a continuous architectural appearance.
      • Compatible with VAV systems.
      • Standard finish: RAL 9003 white.
      • Easy Installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdap-95-deco
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit