Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DESIGN'AIR C | Design 4-way supply diffuser
France Air

DESIGN'AIR C | Design 4-way supply diffuser

Google-Übersetzung,

Der Design'Air C Diffusor macht die Luftverteilung zum Designelement. Seine runde, dekorative Frontplatte sorgt für eine elegante Deckenoptik und gewährleistet gleichzeitig einen effizienten, omnidirektionalen Luftstrom. Ideal für moderne Büros, Hotels und Einzelhandelsflächen bietet er eine dezente und elegante Klimatisierungslösung, die sich nahtlos in architektonische Räume einfügt.

Spezifikation
    • Circular diffuser with omnidirectional diffusion.
    • Flow rates from 100 to 900 m 3/h depending on configuration.
    • Available in 4 diameters: 250, 350, 450 and 550 mm.
    • Homogeneous air distribution for optimal comfort.
    • Height-adjustable decorative plate.
    • Mounted plenum available in bare or insulated version.
    • Integrated regulation register.
    • Steel construction painted white RAL 9003.
    • Other RAL colours available on request.
    • Suitable for offices, shops, hotels and restaurants.
    • Contemporary design promoting an elegant architectural integration.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesignair-c
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 00
  • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
  • OmniClassNummer23-33 49 11
  • OmniClassTitelVentilation Diffusers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit