Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DESIGN'AIR Q | Design 4-way supply diffuser
France Air

DESIGN'AIR Q | Design 4-way supply diffuser

Google-Übersetzung,

Der Design'Air Q Diffusor macht die Luftverteilung zu einem architektonischen Gestaltungselement. Seine klare, quadratische Geometrie und die schwebende, dekorative Frontplatte verleihen der Decke ein elegantes Erscheinungsbild und sorgen gleichzeitig für eine effiziente 4-Wege-Luftzirkulation. Er wurde für moderne Gewerbeimmobilien entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Ästhetik, Raumkomfort und einfacher Installation.

Spezifikation
    • Square diffuser with 4-way blow moulding.
    • Homogeneous air distribution over 360°.
    • Flow rates from 100 to 900 m 3/h depending on configuration.
    • Two facade dimensions: 400 × 400 mm and 600 × 600 mm.
    • Connection diameters from 160 to 315 mm.
    • Height-adjustable decorative plate.
    • Mounted plenum available in bare or insulated version.
    • Integrated regulation register.
    • Steel construction painted white RAL 9003.
    • Other RAL colours available on request.
    • Suitable for offices, shops, hotels and restaurants.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesignair-q
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 00
  • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
  • OmniClassNummer23-33 49 11
  • OmniClassTitelVentilation Diffusers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit