Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
    France Air

    Gipsair Art | Elegant vent grille

    Google-Übersetzung,

    GIPSAIR® ART ist ein unsichtbares Gipsgitter, das sich nahtlos in Gipskartonwände und -decken einfügt. Es vereint architektonische Integration mit funktionaler Luftverteilung und sorgt so für ein klares, minimalistisches Erscheinungsbild bei gleichzeitig hohem Sehkomfort. Hergestellt aus natürlichem Gips und nach der Installation überstreichbar, wird GIPSAIR® ART Teil der umgebenden Oberfläche und macht die Belüftung nahezu unsichtbar. Erhältlich in verschiedenen Größen und Designs, ist es die ideale Lösung für Projekte, bei denen Ästhetik und Raumklima gleichermaßen wichtig sind.

    Spezifikation
      • Invisible gypsum grille for supply or extract air applications.
      • Seamless integration into plasterboard walls and ceilings.
      • Manufactured from natural gypsum.
      • Paintable after installation for a uniform finish.
      • Available in two designs and two sizes: 200 × 100 mm and 300 × 200 mm.
      • Airflow rates up to 700 m³/h.
      • Designed for premium residential and commercial interiors.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergipsair-art-elegant-vent-grille
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich