Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
    France Air

    Interstell'Air | Design supply or return air outlet

    Google-Übersetzung,

    INTERSTELL'AIR® ist ein Luftauslass, der sich harmonisch in jedes Interieur einfügt. Konzipiert für Wohn- und Gewerbeimmobilien, vereint er optimale Luftverteilung mit architektonischer Integration dank einer großen Auswahl an Materialien, Formen und Oberflächen. Erhältlich als blasgeformte oder rückgeblasene Variante, ermöglicht INTERSTELL'AIR® die individuelle Gestaltung jedes Raumes bei gleichzeitig effektiver Lufterneuerung. Mit seinen Designfronten aus Holz, Glas, Beton oder Kunststoff fügt er sich harmonisch in jede Einrichtung ein.

    Spezifikation
      • Customizable architectural air diffuser for supply and extract air systems.
      • Wall or ceiling installation.
      • Intended for residential, hospitality, office and commercial applications.
      • Flow rates from 20 to 160 m 3/h.
      • Connection diameters from 80 to 160 mm.
      • 17 decorative facades available for the standard version.
      • 5 materials available: wood, glass, 3D glass, concrete and plastic.
      • Adjustable air jet orientation for diffusion adapted to the project.

      • Compatible with an integrated G3 filter depending on the diameters.

      • INTERSTELL'AIR® LIGHT version available with integrated LED lighting.
        Three colour temperatures available for the LIGHT version: hot, neutral or cold.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterstellair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit