Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
    France Air

    Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle

    Google-Übersetzung,

    PERLYS DESIGN REACTIL® vereint Weitwurf-Luftverteilung mit architektonischer Ästhetik und sorgt so für effiziente Klimatisierung in großen Räumen mit hohen Decken. Ausgestattet mit dem patentierten Reactil®-Thermostatsystem passt die Düse den Ausblaswinkel automatisch an die Zulufttemperatur an und gewährleistet so optimalen Komfort im Heiz- und Kühlbetrieb – ganz ohne manuelle Eingriffe. Dank seines eleganten Designs, des multidirektionalen Luftstroms und der individuell gestaltbaren Oberflächen ist PERLYS DESIGN REACTIL® die ideale Lösung für Gewerbe-, Industrie- und öffentliche Gebäude, in denen Leistung und optische Integration gleichermaßen wichtig sind.

    Spezifikation
      • Long-throw air supply nozzle for heating and cooling applications.
      • Airflow rates from 80 to 4,000 m³/h.
      • Patented Reactil® thermostatic system.
      • Automatic adjustment of airflow direction according to supply air temperature.
      • Multidirectional jet orientation.
      • Long-throw air distribution for large-volume spaces.
      • Suitable for high-ceiling and deep-plan buildings.
      • Network self-balancing capability.
      • Optional swirl airflow effect.
      • Optional integrated damper.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerperlys-design-long-range-design-blow-nozzle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich