Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
Treadmaster Entrance Matting Alpha 2
    FREEDOM

    Treadmaster Entrance Matting Alpha 2

    Google-Übersetzung,

    Das Treadmaster-Eingangsmattensystem wurde entwickelt und konstruiert, um eine Lösung für jeden stark frequentierten Eingang zu bieten, die architektonische Dominanz verleiht und gleichzeitig hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, korrosivem Sand und Schmutz bietet.

    Die Installation von Treadmaster-Eingangsmatten stellt sicher, dass der Bodenbelag jenseits der Matte eine längere Lebensdauer erreicht.
    Jetzt erhältlich in 2 Profilen, ALPHA 2 und MAXI 2, die beide aus eloxierten Aluminiumprofilschienen bestehen, die die Wahl zwischen Step- (Marinetauglicher Teppich) oder TRED-Einsätzen (geripptes PVC) haben.

    Treadmaster wird mit Vertrauen spezifiziert und verwendet. Hergestellt in Neuseeland in Standard- und kundenspezifischen Formen, einschließlich Kurven, kreisförmigen, halbkreisförmigen und unregelmäßigen Designs, und werden vollständig durch eine 10-jährige schriftliche Garantie abgesichert, die die gesamte Matte abdeckt (nicht nur das Aluminium).

    Spezifikation
      • Marine grade carpet that will never rot, fray, or zipper and complies with current fire codes
      • Aluminium treadrails are available in Clear, Black, Bronze, Gold and Silver anodized finish
      • Requires a shallow matwell of only 12 mm
      • Unique perimeter and internal framing system to suit any floor finish
      • Wide range of insert colors and types
      • Can be installed into many various substrates and finishes, recessed or surface mounted
      • Unique Roll up design for ease of maintenance and cleaning
      • Carpet colors: Sand, Black, Slate Grey, Green, Dark Blue, Blue, Red, Charcoal, Brown


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTreadmaster_Entrance_Matting-Alpha_2
    • Produktfamiliecarpet
    • ProduktgruppeEntrance Matting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inNeuseeland
    • Hergestellt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpet laying
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit