Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ant™ Chair 3100

Ant™ Chair 3100

3.4 von 5 Sternen3.4(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Designikone von Arne Jacobsen. Der Ant™-Stuhl ist bekannt für seine ikonische Furnierschale und seine originale dreibeinige Basis. Der Stuhl ist in einer großen Auswahl an Schalenfarben mit verchromten Beinen erhältlich. Der Stuhl ist stapelbar. Designikone von Arne Jacobsen. Der stapelbare Ant™-Stuhl wird mit einer Chrombasis und mit einer Furniernaht und Farboptionen geliefert.
Spezifikation
  • Features: Unique 3 legged stacking chair. Stackable up to 8 chairs. Seat height 44 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3100
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeAnt™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit