Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 3300™ Lounge sofa

Series 3300™ Lounge sofa

Google-Übersetzung,
- Die Serie 3300™ wurde 1956 von Arne Jacobsen entworfen. Die Serie 3300™ ist sowohl als Sessel als auch als 2- oder 3-Sitzer-Sofa erhältlich. Es ist vollständig gepolstert in einer Vielzahl von Stoff- und Lederarten erhältlich. Das Gestell besteht aus verchromten Stahlrohren und die Kissen aus gepolstertem Kaltschaum auf Holz aufgezogen.
Spezifikation
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 3-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :182 cm / 71.7 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3303FullUph
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeSeries 3300™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1820
  • Tiefe (mm)790
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit