Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clam™ Table

Clam™ Table

Google-Übersetzung,
Die von Ahm & Lund entworfene, von Muscheln inspirierte Clam™-Lampenserie strahlt eine leuchtende Lichtperle durch mundgeblasenes Opalglas. Das zeitgenössische Design verfügt über exquisite Messingdetails und eine zeitlose Ästhetik, die Räume mit stimmungsaufhellendem Licht beleuchtet.
Spezifikation
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClam-Table
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeClam™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)33
  • Tiefe (mm)33
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit