Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Director's Chair
Director's Chair
Director's Chair

    Director's Chair

    Google-Übersetzung,

    Der Regiestuhl präsentiert sich im Outdoor-Design und vereint gepolsterten Komfort mit praktischer Faltbarkeit. Erhältlich in den wetterbeständigen Farben Summertime Navy von Dedar oder Papyrus Heritage von Sunbrella, bringt er die vertraute Silhouette mühelos auf Terrassen, in Gärten und auf Balkone. Gefertigt aus massivem Teakholz mit Messingbeschlägen, bietet er dieselbe Eleganz und Funktionalität wie das Original für den Innenbereich – jetzt speziell für den Außenbereich.

    Spezifikation
    • The fast-drying outdoor foam provides a firm and comfortable seat that retains its shape year after year. The open-cell structure allows both water and air to pass through ensuring the cushion dries exceptionally quickly, even after a heavy downpour. To ensure cushions remain beautiful over time, it is good practice to avoid them being left wet for prolonged periods, e.g., by turning them upright to let water run off or storing them in a dry environment.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdirectors-chair
    • ProduktfamilieOutdoor Seating
    • ProduktgruppeDirector's
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)875
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit