Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAISER idell™ 6559-W

KAISER idell™ 6559-W

Google-Übersetzung,
Die renommierte Leuchtenserie KAISER idell™ zeichnet sich durch Christian Dells Fähigkeit aus, elegantes Design mit grundlegenden geometrischen Merkmalen der Moderne zu schaffen: Formen wie Kugel, Kreis und Zylinder. Heute gilt der KAISER idell weithin als Symbol für edles Bauhaus-Design, exquisite Materialauswahl und präzise Technik.
Spezifikation
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKAISER-idell-6559-W
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeKAISER Idell™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54.2
  • Breite (mm)105.4
  • Tiefe (mm)105.4
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit