Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caravaggio™ Read Wall lamp

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 von 5 Sternen4.6(20 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Caravaggio™ hat den Status einer Designikone erlangt. Die von Cecilie Manz entworfene Sonnenbrille wertet eine zeitlose Silhouette mit einem frischen, modernen Ausdruck auf. Ein drehbarer Arm und ein flexibler Hals machen dieses Design für eine Vielzahl von Einstellungen und Aufgaben anpassbar.
Spezifikation
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCaravaggio-Read-Wall
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeCaravaggio™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)206
  • Breite (mm)140
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit