Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W

    KAISER idell™ 6567-W

    Google-Übersetzung,

    Die Leuchtenserie KAISER idell™ wird um eine kompakte Wandleuchte erweitert, die auf bestehenden Elementen der Kollektion basiert. Das neue Modell 6567-W zeichnet sich durch ein reduziertes Format aus, das sich ideal für kleinere Räume eignet und gleichzeitig die charakteristische Geometrie und das kontrollierte Licht der Serie beibehält. Die in den 1930er-Jahren von Christian Dell entworfene Kollektion KAISER idell™ spiegelt seine Arbeit am Bauhaus in Weimar wider, wo Form durch Funktion und Material geprägt wurde. Die neue Wandleuchte führt diesen Ansatz in einem kompakteren Format fort. Eine überarbeitete Wandhalterung ermöglicht sowohl die sichtbare Kabelführung als auch die verdeckte Wandmontage und somit den Einsatz im privaten wie im gewerblichen Bereich.

    Spezifikation
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKAISER-idell-6567-W
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeKAISER Idell™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)147
    • Tiefe (mm)319
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit