Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PM-02 Table lamp

PM-02 Table lamp

4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das durchdachte, praktische Tischlampendesign PM-02 beweist, dass Schlichtes schön sein kann, und strahlt diffuses Licht aus seinem mundgeblasenen Opalglasschirm aus, um ein warmes, atmosphärisches Leuchten zu erzeugen. Das dreibeinige Gestell aus massivem unbehandeltem Messing oder schwarz lackiertem Stahl bildet einen eleganten Kontrast zum zylindrischen Schirm.
Spezifikation
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPM-02
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppePM-02
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)314
  • Breite (mm)136
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit