Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maluma™ Pendant

Maluma™ Pendant

Google-Übersetzung,
Maluma verfügt über farbiges, mundgeblasenes Glas und eine passende Aufhängung. Eine Fusion aus sanften Kurven und mattiertem Glas verleiht Maluma jeder Umgebung einen modernen Ausdruck. Der Anhänger ist in zartem Rosa, dunkler Pflaume und erdigem Moos erhältlich und verleiht jedem Raum eine sanfte Farbe. Wenn sie ausgeschaltet oder beleuchtet ist, behält sie ihre Farbe und gibt sowohl ein weiches Umgebungslicht als auch ein funktionales Downlight von ihrer offenen Unterseite ab.
Spezifikation
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMaluma
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeMaluma™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)235
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit