Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orient™ P2 Pendant

Orient™ P2 Pendant

3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Orient™-Anhänger ist eine Ode an die feine Handwerkskunst. Der Lampenschirm wird in einer Holzform von Hand gesponnen – ein Merkmal, das seine ursprüngliche, organische Form unterstreicht. Die Leuchte verbirgt elegant die Lichtquelle und sorgt für ein weiches, angenehmes Licht ohne Blendung.
Spezifikation
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOrient-P2
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeOrient™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)370
  • Tiefe (mm)340
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit