Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PK9™ PK9 Chair

PK9™ PK9 Chair

Google-Übersetzung,
Der PK9™ ist ein Beistellstuhl, der aufgrund seiner einzigartigen Form auch als „Tulip Chair“ bekannt ist. Die Form wird geprägt von den drei Teilen aus satiniertem Edelstahl, die als Säule, Beine und Träger des Sitzelements aus Leder fungieren. Die Inspiration für die Form war ein Sandabdruck des Hinterns der Frau des Designers Poul Kjærholm am Strand. Später, während des Designprozesses, saß Hanne Kjærholm in Tonkisten, um die optimale und bequemste Lösung zu finden.
Spezifikation
  • PK9™ is made of a inner shell in nylon. The shell is covered with leather, which is glued onto the back while being loose on the front to enhance the comfort. The 3-legged base is made of satin brushed stainless spring steel.The PK9™ chair is available with upholstery in the following selection of leather types: Classic, Rustic, Natural, White, Optical white, Elegance and Sense.Dimensions
    Height: 77 cm
    Width: 58 cm
    Depth: 58 cm
    Weight: 9 kg

    Height: 30.3 inch
    Width: 22.8 inch
    Depth: 22.8 inch
    Weight: 19.84 lb

    General Stackable:No
    WARRANTY: A five-year warranty against manufacturing defects in standard products (materials and workmanship). Wear, tear and damage to the product are not covered under this warranty. Claims from end users under the guarantee must be submitted to the vendor from whom the product was purchased. All measurements are indicative.  
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPK9
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePK9™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit