Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Building Table High
Building Table High
Building Table High

    Building Table High

    Google-Übersetzung,
    Entworfen von Bicolter. Building Table ist ein multifunktionaler Tisch, der in zwei Größen erhältlich ist und sich leicht kombinieren und auf verschiedene kreative Arten „bauen“ lässt. Der Tisch ist eckig und mit einer geometrischen Linie gestaltet, die den Raum in der kastenähnlichen Form hervorhebt. Perfekt neben Ihrem Bett oder Ihrer Couch.
    Spezifikation
    • Oak FSC Mix LxWxH: 40x40x49 cm Item no. 1490003 PACKAGING WxDxH: 42x42x52 cm Weight: 8,6 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. OAK Origin Oak grows in most temperate zones. The Skagerak oak comes from European forests and is either 100% FSC certified or FSC mix certified, supporting sustainable forest management. The selection of the wood is extremely careful and all processing is by hand, so that only the best and most durable pieces of wood are used in production. Why Oak is a sturdy and hardwearing type of wood containing natural tannins that will protect against bacterial growth. Combined with its light, elegant colour and well-defined grains, this makes oak wood safe choice for high-quality interior. Cleaning The wood comes with no finish. If you choose not to treat it with soap or oil, use a suitable cleaning agent for wood. Maintenance As the wood is untreated it may be affected by grease and colorants. For this reason, we recommend saturating the wood with soap or a suitable furniture oil to make it more resistant. If you wish to use soap or oil, use a suitable product. Be aware that the wood will change colour when applying soap or oil. Note: When using Skagerak's drying racks, do not dry wet laundry directly on the wood as this might discolor the fabric.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkagerak-Building-Table-High
    • ProduktfamilieIndoor Tables
    • ProduktgruppeBuilding Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)49
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)8.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit