Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cutter Seat
Cutter Seat
Cutter Seat
Cutter Seat
Cutter Seat
Cutter Seat

    Cutter Seat

    Google-Übersetzung,
    Entworfen von Niels Hvass. Umklappen. Nehmen Sie Platz. Binde deine Schuhe. Zusammenklappen. Der Cutter Klappsitz ist eine einfache und platzsparende Lösung, die Ihren Alltag ein wenig erleichtert. Der Holzsitz basiert auf den klassischen nordischen Tugenden der Sachlichkeit, ist mühelos in seinem Ausdruck und aus hochwertigen Materialien gefertigt.
    Spezifikation
    • Teak (FSC 100%) or Oak (FSC Mix) / Stainless Steel WxDxH: 38,5x31x9,5 cm Item no. S1920467 PACKAGING WxDxH: 38x33x10 cm Weight: 3,05 kg PROPER USAGE AND MAINTENANCE Proper usage and maintenance is vital for getting the most out of the valuable resources we have. Our designs are made to last for generations, but just like everything else, they need a little care to get there. TEAK Origin Teak is commonly found in Southeast Asia, Central and South America. Our FSC-certified Teak comes from Central America, Brazil and Indonesia, while our non-certified teak comes from plantations in Southeast Asia and Trinidad; managed to sustain a renewable and reliable supply of wood. Why Teak is a heavy, hard and sturdy type of wood. The high content of natural oils makes it highly resistant and it is therefore a good choice for household articles and furniture. Cleaning For regular cleaning use a suitable cleaning agent for wood. Maintenance As the wood is untreated the surface will patinate and change colour over time into a beautiful silvery grey. To maintain untreated wood, it is a good idea to use sandpaper (grit 120-150) once or twice a year. STAINLESS STEEL Why Stainless steel is a light and long-lasting material with superb strength and is easy to maintain. Cleaning Use soapy water and wipe with a dry cloth. Maintenance Minor scratches and oxide stains can be removed with a non-abrasive scouring pad. Care products such as Gleerustol can also be used. If used on kitchen utilities, always remember to wash it thoroughly after. Caution When using special care products you should avoid all contact with wood in order not to damage the surface. Do not use any kind of products containing chlorine as this will damage the surface and make it vulnerable to corrosion.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkagerak-Cutter-Seat
    • ProduktfamilieIndoor Seating
    • ProduktgruppeCutter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)31
    • Breite (mm)38.5
    • Tiefe (mm)9.5
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)3.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit