Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steamer Deck Chair

Steamer Deck Chair

Google-Übersetzung,
Die fließenden Linien des Steamer Deck Chair sind von den geschwungenen Linien eines Kreuzfahrtschiffs inspiriert. Der Stuhl verfügt über eine integrierte Fußstütze, die sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen lässt. Der Steamer Deck Chair ist aus hochwertigem Teakholz gefertigt und hat einen klaren und leichten Ausdruck, wobei Funktionalität und Komfort bei diesem nordischen Archetyp im Vordergrund stehen. Schaffen Sie mit dem Steamer Deck Chair, einer modernen Interpretation der archetypischen Sonnenliege, den perfekten Ort zum Zurücklehnen und Entspannen. Mit vier Liegepositionen ist er eine Fusion aus Funktion und Komfort. Die integrierte Fußstütze lässt sich bei Nichtgebrauch wegklappen, während der FSC-zertifizierte Teakholzrahmen robusten Komfort bietet und mit der Zeit eine schöne Patina annimmt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSteamer-Deck-Chair
  • ProduktfamilieOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • ProduktgruppeSteamer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)163
  • Tiefe (mm)58
Verwandt
  • HauptmaterialTeakholz
  • Entwickelt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)32.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit