Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swan™ Sofa 3321

Swan™ Sofa 3321

Google-Übersetzung,
Das Swan™ Sofa 3321 ist vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stoff- und Lederarten erhältlich. Der Sternfuß besteht aus Aluminium und ist auf einem satinpolierten Stahlsockel montiert. Designikone von Arne Jacobsen aus dem Jahr 1958. Der Swan™ Sofa 3321 Stuhl ist vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stoff- und Lederarten erhältlich. Der Sternfuß besteht aus Aluminium und ist auf einem satinpolierten Stahlsockel montiert. Die Schale besteht aus einem synthetischen Material, das mit Kaltschaum gepolstert ist.
Spezifikation
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSwan-Sofa-3321
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeSwan™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)1440
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit