Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Utzon Stool

Utzon Stool

Google-Übersetzung,
Der Utzon-Hocker ist ein faszinierender kreativer Ausdruck des renommierten dänischen Architekten Jørn Utzon. Sorgfältig aus geölter massiver Buche, Buchenfurnier und wunderschönen Messingdetails gefertigt, strahlt es in seinem faszinierenden Erscheinungsbild eine extrovertierte Verspieltheit aus. Obwohl der Hocker dekorativ aussieht, ist er täuschend bequem. Es ist ein Beweis für Utzons seltene Fähigkeit, komplexe organische Formen in funktionale Formen umzuwandeln.
Spezifikation
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jørn Utzon, 1950s ABOUT THE DESIGNER Jørn Utzon (1918-2008) is perhaps Denmark’s most famous architect, known worldwide for the incredible Sydney Opera House. He was educated at the Danish Royal Academy of Fine Arts, concluding in 1942 and then developed his talent further at studios such as the Alvar Aalto studio in Helsinki. This inspiration helped Jørn Utzon to gradually optimise his talent for creating architectural, organic space while maintaining respect for people, nature and surroundings.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUtzon-Stool
  • ProduktfamilieStool
  • ProduktgruppeUtzon Stool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)43
  • Breite (mm)45.5
  • Tiefe (mm)45
Verwandt
  • HauptmaterialBuche
  • Sekundär MaterialVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit