Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

Google-Übersetzung,
Der VICO DUO™ FrontUph VM118 Stuhl ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Naturfurnier und schwarz gefärbte Esche. Alle Stühle sind aus formgepresstem Messerfurnier. Die Schale ist auch in Front- oder Vollpolsterversionen in einer Vielzahl von Stoffen und Lederarten erhältlich. Neben einem Untergestell mit vier Beinen gibt es ihn auch mit Kufengestell, als Tresenhocker oder als Barhocker. Verbindungsvorrichtung ist für 4-beinige Stühle und Stühle mit Kufengestell erhältlich. 9 Schichten laminiertes, druckgeformtes Furnier. Die äußeren Schichten bestehen aus schwarz gefärbter Esche und lackiertem Naturfurnier. Auch mit Front- oder Vollpolsterung, mit oder ohne Armlehnen, mit oder ohne Verkettung und mit verschiedenen Untergestellen, darunter Theken- und Barhocker, erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: Bar stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The bar stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ FrontUph VM118 • Nominal Height: 109.8 cm, Seat Height: 76 cm • Nominal Length: 54.4 cm • Nominal Width: 55.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVICO-DUO-FrontUph-VM118
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeVico Duo™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1098
  • Breite (mm)559
  • Tiefe (mm)544
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit