Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VICO DUO™ Trolley

VICO DUO™ Trolley

Google-Übersetzung,
Alle Stühle sind aus formgepresstem Messerfurnier. Die Schale ist auch als Front- oder vollgepolsterte Version in einer Vielzahl von Stoffen und Lederarten erhältlich. Neben einem Untergestell mit vier Beinen gibt es ihn auch mit Kufengestell, als Tresenhocker oder als Barhocker. Verbindungsvorrichtung ist für 4-beinige Stühle und Stühle mit Kufengestell erhältlich. 9 Schichten laminiertes, druckgeformtes Furnier. Die äußeren Schichten bestehen aus schwarz gefärbter Esche und lackiertem Naturfurnier. Auch mit Front- oder Vollpolsterung, mit oder ohne Armlehnen, mit oder ohne Verkettung und mit verschiedenen Untergestellen, darunter Theken- und Barhocker, erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged, stackable chair • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The four legged chair veneer chair is stackable in up to 10 chairs without arms and 8 chairs with arms. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, black powder coated base or chromed base • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: Powder coated steel base or chromed steel base • Name: VICO DUO™ Trolley • Nominal Height:  • Nominal Length:  • Nominal Width:  • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVICO-DUO-Trolley
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeVico Duo™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit