Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den dänischen Markt erhältlich. Hobel Produktbeschreibung 97 x 97 mm Eckprofil, 4-seitig gehobelt mit abgerundeten, sichtbaren Kanten Fertigmaß: 90 x 90 mm oder 56 x 56 mm sichtbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFThjoerneliste
    • ProduktfamilieFT Profiles
    • ProduktgruppeWall Cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit