Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRM structural reinforcement system

CRM structural reinforcement system

Google-Übersetzung,


CRM-Strukturverstärkungen

CRM-Verbundwerkstoffe (Composite Reinforced Mortar) sind Verbundwerkstoffe, die zur Stabilisierung und Erdbebensicherung von tragenden Mauerwerksbauten, Kultur- und historischen Stätten sowie zur funktionalen und baulichen Sanierung von Brücken, Tunneln und öffentlichen Bauwerken eingesetzt werden. CRM-Verbundmörtel besteht aus vorgeformten, starren GFK-Netzen, Winkeln, Verbindern und Abstandshaltern, die in Mörtel, Vergussmörtel oder Konstruktionsbeton eingearbeitet werden. Er dient der Verstärkung von tragenden Mauerwerkskonstruktionen wie Mauerwerksplatten und -latten, Stützmauern, Gewölben sowie der Trocken- und Nassbewehrung von Ziegelbetondecken, Tunnelköpfen und -pfeilern. Die Spannungsübertragung zwischen Unterbau und Bewehrungsnetz wird durch die Verbinder gewährleistet, welche die strukturelle Zusammenarbeit zwischen Mauerwerkselement und Bewehrungsmörtel sicherstellen.

CRM-Systeme sind korrosionsbeständig, nicht magnetisch und strahlendurchlässig, einfach anzuwenden und eignen sich besonders für die Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden, Kulturgütern und Infrastrukturen.
Die Identifizierung und Qualifizierung von CRM-Verbundsystemen ist in Buchstabe c) von Kapitel 11.1 der NTC 2018 geregelt und fällt unter diejenigen, die über ein Technisches Bewertungszertifikat (CVT) verfügen, das vom Präsidenten des Obersten Rates für öffentliche Arbeiten auf der Grundlage der DPCSLL.PP-Richtlinie Nr. 292 vom 29.05.2019 ausgestellt wurde.
Kapitel 8 der NTC18 legt fest, dass Eingriffe an bestehenden Bauwerken unter Verwendung unkonventioneller Materialien erfolgen dürfen, sofern diese anerkannten Vorschriften und Dokumenten entsprechen, darunter DT 203/2006 „Anweisungen für die Planung, den Bau und die Prüfung von Stahlbetonkonstruktionen mit faserverstärkten Verbundstäben“. Im Bereich des Kulturerbes ist die maßgebliche Richtlinie der Ministerialerlass vom 9. Februar 2011 „Bewertung und Reduzierung des seismischen Risikos von Kulturerbe unter Berücksichtigung der technischen Baunormen gemäß Ministerialerlass vom 14. Januar 2008“.
Die G&P intech Group verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Verbundwerkstoffen auf nationalen und internationalen Märkten sowie in Erdbebengebieten für den Wiederaufbau nach Erdbeben. Die Gruppe besitzt zudem umfassende Expertise im Bereich Erdbebenschutz für Hoch- und Tiefbau, Kulturerbe und Infrastruktur. Die CRM-Strukturverstärkungssysteme sind CVT-zertifiziert durch das CSLLPP des indischen Infrastrukturministeriums. Die technischen Dokumentationen der einzelnen Systeme finden Sie auf deren jeweiligen Produktseiten.
G&P intech stellt dem Planer Berechnungsanwendungen unter Verwendung von Strukturbewehrungen für Beton und Mauerwerk zur Verfügung, die über den Link (Software) abrufbar sind.
G&P intech bietet dem professionellen und kommerziellen Markt ein komplettes Sortiment an CRM-Bewehrungssystemen an, die aus GFRP-Strukturmatten, Verbindern, Abstandshaltern, Winkelverbindern sowie geeigneten Mörteln und Betonen hergestellt werden.


Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-rinforzi-strutturali-crm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa