Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grand Sequoia® Roof Shingles
GAF

Grand Sequoia® Roof Shingles

Google-Übersetzung,

Handwerklich gefertigte Formen in Kombination mit übergroßen Laschen ergeben eine raffinierte Schönheit, die von typischen Schindeln nicht erreicht wird.

Einige Häuser, wie manche Menschen, wurden für eine natürliche Umgebung geschaffen. Sie fühlen sich mit den Bergen, der Wüste oder der Küste tief verbunden. Sie vermitteln ein starkes Ortsgefühl, als wären sie schon immer dort gewesen. Grand Sequoia® Lifetime Designer-Schindeln machen Ihr Zuhause zu einem integralen Bestandteil der Schönheit, die es umgibt. Mit einer benutzerdefinierten Farbpalette und einem konkurrenzlosen handwerklichen Design setzen Grand Sequoia®-Schindeln ein dramatisches, raffiniertes Statement für eine Vielzahl von Wohnstilen.

  • Hohe Leistung : Entwickelt mit Advanced Protection® Shingle Technology, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen reduziert und gleichzeitig einen hervorragenden Schutz für Ihr Zuhause bietet.
  • StainGuard® Protection : Hilft, die Schönheit Ihres Daches vor unansehnlichen Blaualgen zu bewahren.
  • Vertrauenswürdig : Grand Sequoia®-Schindeln haben das Good Housekeeping-Siegel verdient.
  • Höchste Brandschutzklasse für Bedachungen : UL-Klasse A, gelistet nach ANSI/UL 790.
  • Bleibt an Ort und Stelle : Dura Grip™-Kleber dichtet jede Schindel fest ab und verringert das Risiko des Abblasens der Schindel. Die Schindeln halten garantiert Windgeschwindigkeiten von bis zu 209 km/h stand.
  • Der ultimative Seelenfrieden : Lifetime Ltd. übertragbare Garantie mit Smart Choice® Protection (nicht anteilige Material- und Installationsarbeitsabdeckung) für die ersten zehn Jahre.
  • Perfekter letzter Schliff: Verwenden Sie Timbertex® Premium Ridge Cap Schindeln oder Ridglass® Premium Ridge Cap Schindeln.
Spezifikation
  • Specifications (All Dimensions Are Nominal)

    Awards & Recognition: Good Housekeeping Rated
    Dimensions (Sp): 17" X 40" (431.8 mm X 1016 mm)
    Stainguard®: Yes
    Algae Stain Protection: Stainguard® Protection
    Durability & Toughness: Advanced Protection Shingle With Gaf Dura Grip Adhesive
    Exposure: 5" (127 mm)
    Extreme Weather Impact Rated: No
    Fire Rating: Highest Rating - Class A
    Material: Fiberglass Asphalt Construction
    Wind Warranty: 130 Mph
    Wind Rating: 130 Mph
    Shingle Style: Wood-Shake Look
    Approx. Nails/Sq: 360 (432 Where 6 Nails Per Shingle Is Required)

Technische Spezifikation
  • Referenznummergrand-sequoia
  • ProduktfamilieResidential Roofing Products
  • ProduktgruppeShingles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • Klassifizierung07 31 13
  • Format2014TitelAsphalt Shingles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit