Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berlín SKIRTING / 615x100
Berlín SKIRTING / 615x100
Berlín SKIRTING / 615x100
Berlín SKIRTING / 615x100
    Gala
    Archiviert

    Berlín SKIRTING / 615x100

    Berlín SKIRTING / 615x100.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJZ4TFBXXX
    • ProduktfamilieBerlín
    • ProduktgruppeCeramic Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-04-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)610
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit