Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox
Galindo
Archiviert

DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox

Galindo Dalma 72050100 - 72050300 - 72050301 - 72050302 - 72050303 - 72050304 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome finish, depending on the model. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, stainless steel hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer72050100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1354
  • Breite (mm)287
  • Tiefe (mm)379
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit