Talis Einhebel-Küchenmischer 190 Loop mit Ausziehbrause 04700005
hansgrohe

Talis Einhebel-Küchenmischer 190 Loop mit Ausziehbrause 04700005

4.9 out of 5 stars4.9(12 reviews)
Talis Einhebel-Küchenmischer 190 Loop mit Ausziehbrause
Spezifikation
  • · Schwenkbereich 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 6.7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Compression · Rückflussverhinderer integriert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer04700005
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeTalis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)23.62
  • Breite (mm)4.9
  • Tiefe (mm)12.38
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC011431
  • ETIM NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim