Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door

    4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der G-1000 ist von Kanadas rauem Wetter inspiriert. Es ist energieeffizient und wetterfest und besteht aus langlebigen Komponenten, die sorgfältig ausgewählt wurden, um sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne ein makelloses Finish zu erzielen.

    Spezifikation
    • Features and Benefits

      INSULATION

      • R-16

      ALUMINUM 

      • Pre-painted (5 coats), 0.60 mm thick aluminum is ideal for large-sized doors. Being very lightweight helps to extend the life of the components for doors with a large number of operation cycles.

        HIGH-PRESSUREINJECTED POLYURETHANE

        • Stronger and more energy-efficientinsulation 

        • Solidly bonded to the aluminum sheetsproviding a section that is resistantto flexion. 

        INTERLOK™TRIPLE-CONTACT JOINTS 

        • Sections are strengthened by 2 aluminumwalls joined together with mechanicalinterlocking joints which are more solidthan just two bonded walls. 

        • Their mechanical thermal breaks aremore efficient compared to thermalbreaks made with glue. 

        • Triple-contact joints provide 2times more weathertightnessthan those of the competition.

        METAL REINFORCEMENTPLATES 

        • Provide stronger fastening for hingesand struts. These 14-gauge plates are2 times thicker than 20-gauge platesused by other manufacturers.

        WOOD END BLOCKS 

        • Provide a thermal break that is moreeffective than steel end caps whichform a thermal bridge. 

        • As structural elements of the sections,the kiln-dried pine wood end blocksare installed at the outer ends of thesection. They are stronger than insulationcovered with a steel cap. 

        LAG SCREW SYSTEM 

        • Provides much better fastening ofthe end hinges. The lag screws engage8 threads into the wood, compared toa self-tapping screw going through asteel end cap engaging only about2 or 3 threads.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerg-1000-aluminum-polyurethane-injected-garage-door
      • ProduktfamilieGarage Door
      • ProduktgruppeCommercial Sectional Garage Door
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Garagentore

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit