Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SSI-24 & SSI-25, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
SSI-24 & SSI-25, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    SSI-24 & SSI-25, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door

    Google-Übersetzung,

    SSI-24 & SSI-25 Gewerbliches Garagentor

    Spezifikation
    • Features and Benefits

      DEEP-GROOVEDSTEEL WALL 

      • Providing more strength and additionalbending resistance, our sections aremade with ½“ deep and 2“ wide horizontalgrooves with alternating smaller grooves. 

      • SSI-24 Heavy Duty construction modeland SSI-25 Medium Duty constructionmodel are built with galvanized steel andfactory applied white baked-on finish.


      POLYSTYRENEINSULATION 

      • CFC-free contoured polystyrene coreof our sections is bonded withpolyurethane reactive hot melt glueto obtain energy efficiency. 


      VERTICAL INTERMEDIATESTILES 

      • 20-gauge hot dipped galvanized steelstiles running the full height of thesection are attached to the interior faceto ensure a more rigid section andalso pre-punched with extruded holesfor hinge attachment.

      PANEL CONSTRUCTION

      Hot-dipped galvanized steel walls
      • Heavy Duty Model SSI-24: 24-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Medium Duty Model SSI-25: 25-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Baked-on polyester paint. Can be repainted
      • Smooth finish on exterior side and stucco finish on interior side of the door
      • Same quality of corrosion-resistant steel for interior and exterior faces

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSI-24-SSI-25-Steel-Polystyrene-Sandwich-Door
    • ProduktfamilieGarage Door
    • ProduktgruppeCommercial Sectional Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit