Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aura 4 Curtains
Aura 4 Curtains
Aura 4 Curtains

    Aura 4 Curtains

    Google-Übersetzung,
    Genießen Sie die Natur, als wären Sie mittendrin. Mit der Glasüberdachung Aura haben Sie einen einzigartigen Panoramablick. Schiebe- und Drehglasüberdachungssystem ohne Glasrahmen, das eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung bietet. Breite: 2000 mm / 3200 mm; Höhe: 300 mm / 3000 mm; Gewicht: 26,1 kg / 161,1 kg || 41,8 kg / 257,8 kg
    Spezifikation
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraura4-curtains
    • ProduktfamilieGlass enclosures
    • ProduktgruppeAura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)3200
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)257.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit