Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle

    S9000 Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle

    4.6 von 5 Sternen4.6(59 Bewertungen)
    Das neue GEALAN-System S 9000 vereint als Kombisystem für Kunststofffenster und Kunststofftüren mit 82,5 mm Bautiefe die Charakteristiken und Vorteile von Mitteldichtung und Anschlagsdichtung gleichermaßen. Die große Bautiefe, Sechskammerprofile und drei durchgängige Dichtebenen sind Garanten für eine hervorragende Wärmedämmung. Mit der Profilkombination 6016 / 6003 sind zusätzlich die Möglichkeiten der Statischen-Trocken-Verglasung (STV®), Intensiv-Kern-Dämmung (IKD®) und der Farbgebung Acrylcolor gegeben.
    Spezifikation
    • • Wärmedämmung (in W/m2k): bis zu Uw = 0,72 (Normgröße)
      • Schallschutzfenster: bis zu Rw = 48 dB
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 82,5 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend
      • Maximale Flügelgrößen:
      Breite: 1150 mm
      Höhe: 2500 mm
      Bitte beachten: Breite und Höhe des Elements sind je nach Flügelbauart voneinander abhängig!

      Wahlweise verfügbar mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statische-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor)
      • Aluminiumdeckschale
      • Anschlagdichtung

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente wie Hebeschiebetüren und Haustüren verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS9000_1-leaf_balcony_door_threshold_6016_6003_2596
    • ProduktfamiliePVC Tür
    • ProduktgruppeS9000 Tür
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1150
    • Tiefe (mm)82.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit