Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle
GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle

    GEALAN-KUBUS® Einflüglige Dreh-Kipp-Balkontür mit Schwelle

    4.5 von 5 Sternen4.5(48 Bewertungen)

    Das System GEALAN-KUBUS® definiert eine neue Formensprache für Kunststofffenster in der Architektur. Mehr Licht und Transparenz durch große Glasflächen eröffnen neue Gestaltungsspielräume. Auf der Rauminnenseite überzeugt das neue System durch eine flächenbündige Ansicht ohne störende Fugen, auf der Außenseite unterstreicht der rechtwinklige Überschlag den harmonischen Gesamteindruck.

    Sie suchen ein Tool mit dem Sie in wenigen Minuten hochwertige Fenster und Tür BIM-Modelle für Revit und ArchiCAD generieren können?
    Dann nutzen Sie unser Plug-In für Revit und Add-On für ArchiCAD. Hier haben Sie die Möglichkeit aus voreingestellten Fenstern und Türen das passende Modell für ihr Projekt auszuwählen. Ist das passende Fenster- oder Türmodell nicht dabei? Kein Problem. Dann können Sie über die Funktion "freie Konstruktion" Ihre gewünschten Fenster oder Türen selbst designen.
    Die Nutzung des Tools ist für Architekten und Planer kostenlos.

    Vorteile des Revit Plug-Ins und ArchiCAD Add-Ons:
    - Einfache BIM-Modell Erstellung von Fenstern und Türen
    - Hochwertige BIM-Modelle mit 2D-Schnittzeichnungen
    - Verschiedene Detaillierungsstufen (LOD) für 2D- und 3D-Ansichten
    - Geringe Datengröße der BIM-Modelle
    - Darstellung von Fensterbänken, Griffen und Öffnungslinien
    - Alphanumerische Daten für BIM-Modelle
    - Automatische Berechnung der U-Werte für Fenster und Türen
    - Verschiedene Laibungsparameter um die Fenster- und Türelemente optimal in die Wand einzuplanen
    - Projektfunktion mit Projektaustausch
    - Automatische Erstellung des Leistungsverzeichnisses

    Mögliche BIM-Modelle für Fenster und Türen:
    Fenster BIM-Modelle: Standard Fenster, Dreh-Kipp-Fenster, Eckfenster, Stulpfenster, Pfostenfenster, Spitzfenster, Schrägfenster, Rundbogenfenster, Dreiecksfenster und viele mehr

    Tür BIM-Modelle: Haustür, Balkontür, Terrassentür, Hebe-Schiebe-Tür, Schiebetür, Fenstertür mit Schwelle und viele mehr

    Mehr Informationen auf unserer BIM-Webseite:
    www.gealan.de/de/architekten-designer/bim

    Gerne können Sie uns kontaktieren: bim@gealan.de

    Spezifikation
    • • Wärmedämmung (in W/m2k): bis zu Uw = 0,88 (Normgröße)
      • Schallschutzfenster: bis zu Rw = 44 dB
      • Einbruchsicherheit: RC1, RC2, RC2N
      • Bautiefe: 82,5 mm
      • Beschlag: verdeckt oder offen liegend
      • Maximale Flügelgrößen: 
        Breite: 1450 mm
        Höhe: 2500 mm
      Bitte beachten: Breite und Höhe des Elements sind je nach Flügelbauart voneinander abhängig!

      Standardmäßige Ausführung mit:
      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)
      • STV® (Statischer-Trocken-Verglasung)
      • Acrylcolor Oberfläche

      Wahlweise verfügbar mit:
      • Foliiert (Unifarben und Holzdekor auf der Innenseite)
      • Aluminiumdeckschale

      Realisierbar sind:
      • Passivhausfenster
      • KfW-55 Fenster
      • KfW-70 Fenster
      • Festverglasungen

      Systemergänzende Elemente wie Hebeschiebetüren und Haustüren verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersingle-leaf_turn_tilt_balcony_door_with_threshold_5060_5061_2596
    • ProduktfamiliePVC Tür
    • ProduktgruppeGEALAN-KUBUS® Tür
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1150
    • Tiefe (mm)82.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit