Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH

Google-Übersetzung,

• Äußerer statischer Druck

• Fähigkeit zur Verlegung langer Rohrleitungen

• Einfacher Transport und flexible Installation

• Kleines und leichtes Außengerät

• Geräuscharmes Design

• Einfachere Installation

• Kontinuierliche Ölgewinnung

Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJT040LBLCH / 12.1kW / 12.1kW

    AJT045LBLCH / 14.0kW / 14.0kW

    AJT054LBLCH / 15.1kW / 15.1kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAJT040-054LBLCH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1334
  • Breite (mm)970
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)119
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Neuseeland