Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF AJY162-198HALAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-198HALAH

Google-Übersetzung,
• Hoher statischer Druck • Fortschrittliche Hocheffizienztechnologie • Hohe Effizienz im Betrieb • Lange Rohrleitungslänge • Kontinuierlicher Ölgewinnungsbetrieb • Einfachere Installation
Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162HALAH / 50.0kW / 50.0kW AJY180HALAH / 56.0kW / 56.0kW AJY198HALAH / 61.5kW / 61.5kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAJY162-198HALAH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)414
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa