Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7

Google-Übersetzung,
• Leiser Betrieb • Für geringe Kältemittelmengen ausgelegt • Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen • Einfacher Zugang
Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU144VSAN7 / 138,000BTU/h / 154,000BTU/h

    AORU168VSAN7 / 160,000BTU/h / 180,000BTU/h

    AORU192VSAN7 / 184,000BTU/h / 206,000BTU/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAORU144-192VSAN7
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)424
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA