Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5

Google-Übersetzung,

1. Designflexibilität

・Breite Auswahl an Außengeräten

・Reduzieren Sie die Anzahl der Außengeräte im Multisystem

・Wählen Sie den Betrieb, der am besten zu Ihrer Wohnumgebung passt

・ Großer betriebsfähiger Umgebungstemperaturbereich

・Elektrische Bodenheizung als Standard

・Erweiterte Anzahl anschließbarer Innengeräte

・ Mandantenfähigkeit (Systemerweiterung)

・Lange Leitungslänge und Einheit mit hohem statischen Druck

2. Verbesserung der Installation

・ Vereinfachte Fehlerprüfung

・ Service- und Wartungsfenster

・ Verbesserung der elektrischen Spezifikation

3. Benutzerkomfort gegenüber bestehenden Systemen (V-II/VR-II)

・ Intelligente Kältemittelsteuerung

・ Neuer individueller Abtaubetrieb

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA408ULCVG5 / 34 / 390,000Btu/h / 394,000Btu/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOUA408ULCVG5
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)4440
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)1148
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit